Vakuumsensoren VS-V-SA

  • Elektronischer Vakuum-Sensor zur Messung von Vakuum-Werten direkt am Sauggreifer
  • Dezentrale Auswertung der Signale
  • Verarbeitung der Ausgangssignale z. B. mittels SPS
  • Ideal für die Überwachung des Vakuum-Verlaufs innerhalb eines Handhabungsprozesses
  • Einsatz in allen Bereichen der automatisierten Handhabung

Unsere Highlights...

  • Mini-Abmessungen, geringes Gewicht
  • Hohe Messgenauigkeit
  • Anschlussvarianten mit Gewinde M3 und M5 sowie Steckrohr Durchmesser 4 oder 6 mm

Ihr Nutzen...

  • Optimale Einbaumöglichkeiten in Vakuum-Systeme, auch für hohe Beschleunigungen
  • Präzise Ausgangssignale
  • Flexible Montagemöglichkeiten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuumsensoren VS-V-SA

VS-V-SA M3-AG
10.06.02.00225
Vakuum-Sensor in Miniaturformat mit analogem Ausgangssignal
Anschluss: M3-AG
Messbereich: -1,00 ... 0,00 bar
Kabellänge: 3 m
VS-V-SA M5-AG
10.06.02.00224
Vakuum-Sensor in Miniaturformat mit analogem Ausgangssignal
Anschluss: M5-AG
Messbereich: -1,00 ... 0,00 bar
Kabellänge: 3 m
VS-V-SA STR4
10.06.02.00226
Vakuum-Sensor in Miniaturformat mit analogem Ausgangssignal
Anschluss: Steckrohr Ø4
Messbereich: -1,00 ... 0,00 bar
Kabellänge: 3 m
VS-V-SA STR6
10.06.02.00227
Vakuum-Sensor in Miniaturformat mit analogem Ausgangssignal
Anschluss: Steckrohr Ø6
Messbereich: -1,00 ... 0,00 bar
Kabellänge: 3 m