• Elektronischer Vakuum-Sensor zur Messung von Vakuum-Werten direkt am Sauggreifer
  • Dezentrale Auswertung der Signale
  • Verarbeitung der Ausgangssignale z. B. mittels SPS
  • Ideal für die Überwachung des Vakuum-Verlaufs innerhalb eines Handhabungsprozesses
  • Einsatz in allen Bereichen der automatisierten Handhabung
Produkt-Highlights
  • Sehr kompakte, leichte Sensoren für Vakuum-Systeme, optimal für hohe Beschleunigungen
  • Höchste Messgenauigkeit für präzise Ausgangssignale
  • Flexibel montierbar mit Gewinde (M3 oder M5) oder Steckrohr (Durchmesser 4 oder 6 mm)
  • Mini-Sensor mit Gehäuse und Anschlusskabel
  • Sowohl mit Schraub- als auch mit Steckanschluss lieferbar
  • Ausgangssignal analog (Spannungsausgang)
  • Elektronischer Vakuumsensor in Miniaturformat
  • Messbereich: von -1 bis 0 bar
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach