Warneinrichtungen, akustisch-elektronisch WN-E

  • Warneinrichtung zur Systemüberwachung sowie Warnung bei Abfall des Arbeitsvakuums und bei Stromausfall
  • Überwachung von Vakuum-Systemen

Unsere Highlights...

  • Akustisches Warnsignal mit 100 dB
  • Integrierte Spannungsüberwachung
  • Schaltpunkt einstellbar von -1 bis 0 bar
  • Elektronische Warneinrichtung

Ihr Nutzen...

  • Sichere Warnung auch bei lauten Umgebungsgeräuschen
  • Akustisches Warnsignal ertönt auch bei Stromausfall
  • Flexibler Einsatz bei unterschiedlichem Unterdruck
  • Zuverlässige Überwachung von Vakuum-Systemen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Warneinrichtungen, akustisch-elektronisch WN-E

 

WN-E AKUST -1...0 DC
10.07.05.00016
Warneinrichtung elektronisch zur Überwachung von Vakuum-Systemen
Länge L: 82 mm
Breite B: 80 mm
Höhe H: 85 mm
Funktion: akustisch
Messbereich: -1,00 ... 0,00 bar
Spannung: 24V - DC
Stromart: Gleichstrom
Kabellänge: 3 m
Länge Vakuumschlauch: 1.3 m
WN-E AKUST -1...0 AC
10.07.05.00012
Warneinrichtung elektronisch zur Überwachung von Vakuum-Systemen
Länge L: 82 mm
Breite B: 80 mm
Höhe H: 85 mm
Funktion: akustisch
Messbereich: -1,00 ... 0,00 bar
Spannung: 200-280V - AC
Stromart: Wechselstrom
Kabellänge: 3 m
Länge Vakuumschlauch: 1.3 m