Composite-Greifer

Neben der Handhabung von Composite-Textilien eignen sich diese Greifer insbesondere für extrem dünne, empfindliche Folien, dünne Gläser und unbestückte Leiterplatten. Die integrierte Vakuum-Erzeugung ermöglicht einen hohen Volumenstrom bei moderatem Vakuum-Niveau. Die Saugflächen mit eng aneinander positionierten Saugöffnungen verhindern das Einsaugen und Beschädigen des Werkstücks.
 

Composite-Greifer SCG

  • Saugvermögen: 270 l/min bis 650 l/min
  • Durchmesser Saugfläche: 40 mm und 60 mm
  • Material Saugfläche: POM

Zubehör Composite-Greifer SCG

  • Für Composite-Greifer SCG
  • Saugvermögen: 270 l/min bis 650 l/min
  • Durchmesser Saugfläche: 40 mm und 60 mm
  • Material Saugfläche: POM

Strömungsgreifer SCG

  • Strömungsgreifer für axiale oder seitliche Montage
  • Sauger mit 1,5 Falten aus FDA-konformem Silikon
  • Durchmesser Saugfläche: 50 mm

Zubehör Strömungsgreifer SCG

  • Für Strömungsgreifer SCG
  • Sauger mit 1,5 Falten aus FDA-konformem Silikon
  • Durchmesser Saugfläche: 50 mm