Composite-Greifer SCG

  • Composite-Greifer zur Handhabung von Composite-Textilien
  • Handhabung von biegeschlaffen und forminstabilen Bauteilen
  • Handhabung von extrem dünnen, empfindlichen Folien
  • Handhabung von unbestückten Leiterplatten

Unsere Highlights...

  • Saugfläche mit eng aneinander positionierten Saugöffnungen
  • Integrierte Vakuum-Erzeugung
  • Sehr hoher Volumenstrom
  • Hohe Leistung bei minimalem Luftverbrauch
  • Kontrollierte Ableitung der angesaugten Luft
  • Axiale oder seitliche Befestigung des Greifers

Ihr Nutzen...

  • Verhindert Einsaugen und Beschädigung des Werkstücks
  • Anschlussfertige, kompakte Greifeinheit
  • Sicheres Greifen, auch bei porösen Materialien
  • Geringe Betriebskosten
  • Keine Verunreinigung des Prozessraumes
  • Flexible Anbindungsmöglichkeiten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Composite-Greifer SCG

 

SCG 1xE100 A MA
SCG 1xE100 A MA
10.01.30.00092
Composite-Greifer zur Handhabung empfindlicher Bauteile
Anzahl Ejektoren: 1
Leistungsklasse: E100
mit: Abblasfunktion
Montage: Montage axial
SCG 1xE100 A MA SDA
SCG 1xE100 A MA SDA
10.01.30.00359
Composite-Greifer zur Handhabung empfindlicher Bauteile
Anzahl Ejektoren: 1
Leistungsklasse: E100
mit: Abblasfunktion
Montage: Montage axial
mit: axialem Schalldämpfer
SCG 1xE100 A MS
SCG 1xE100 A MS
10.01.30.00170
Composite-Greifer zur Handhabung empfindlicher Bauteile
Anzahl Ejektoren: 1
Leistungsklasse: E100
mit: Abblasfunktion
Montage: Montage seitlich
SCG 1xE100 A MS SDA
SCG 1xE100 A MS SDA
10.01.30.00360
Composite-Greifer zur Handhabung empfindlicher Bauteile
Anzahl Ejektoren: 1
Leistungsklasse: E100
mit: Abblasfunktion
Montage: Montage seitlich
mit: axialem Schalldämpfer
SAUG-FL SCG 40 POM
SAUG-FL SCG 40 POM
10.01.30.00030
Saugfläche
Außendurchmesser D: 40 mm
Höhe H: 9.5 mm
Saugerwerkstoff: Polyoxymethylen
für: Composite-Greifer
SAUG-FL SCG 60 POM
SAUG-FL SCG 60 POM
10.01.30.00031
Saugfläche
Außendurchmesser D: 60 mm
Höhe H: 9.5 mm
Saugerwerkstoff: Polyoxymethylen
für: Composite-Greifer