Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer (rund)
Baugröße | 20 |
Höhe H | 22,5 mm |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Saugertyp | Balgsauggreifer f. SCG(S) |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax (N) | 39,60 mm |
Dmax(S) | 25 mm |
dn | 15 mm |
Ds | 21,50 mm |
G1 | M37x1-IG |
H | 22,50 mm |
LG1 | 5 mm |
Z (Hub) | 3 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 20 |
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Einsatztemperatur | °C |
Faltenanzahl | 1,50 |
Gewicht | 15,40 g |
Haltekraft | N |
Luftverbrauch | m³/h |
Luftverbrauch | l/min |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Saugvermögen | m³/h |
Saugvermögen | l/min |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Produktfamilie | SAUG-SCG |
Bestellhinweise: SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B
Der Strömungsgreifer SCG für Trockenlebensmittel ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:
Verfügbares Zubehör: Steckverschraubung