Strömungsgreifer SCG

  • Greiferlösung zur Handhabung von Trockenlebensmitteln wie Kekse, Cookies, Kuchen und Waffeln
  • Handhabung von Produkten, die bedingt durch ihre Oberfläche oder Geometrie einen hohen Saugvolumenstrom erfordern
  • Das Kontaktelement aus FDA-konformem Material erlaubt den direkten, wiederholten Kontakt mit Lebensmitteln

Unsere Highlights...

  • Kontaktelement aus FDA-konformem Werkstoff Silikon
  • Sehr hoher Saugvolumenstrom
  • Kompakter Saugerbalg mit 1,5 Falten
  • Saugfläche mit weicher und flexibler Dichtlippe
  • Verschmutzungsresistenter Vakuum-Erzeuger
  • Sauger werkzeuglos demontierbar

Ihr Nutzen...

  • Direkter Einsatz im Lebensmittelbereich möglich
  • Sicheres Greifen selbst von porösen, stark strukturierten Werkstücken
  • Hohe laterale Stabilität auch bei hohen Beschleunigungen
  • Sehr gute Dichtung und Dämpfung auf strukturierten Oberflächen wie z. B. Kekse mit Zuckerguss
  • Lange Serviceintervalle
  • Einfache Reinigung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Strömungsgreifer SCG

 

SCG 1xE100 A MA
SCG 1xE100 A MA
10.01.30.00092
Composite-Greifer zur Handhabung empfindlicher Bauteile
Anzahl Ejektoren: 1
Leistungsklasse: E100
mit: Abblasfunktion
Montage: Montage axial
SCG 1xE100 A MS
SCG 1xE100 A MS
10.01.30.00170
Composite-Greifer zur Handhabung empfindlicher Bauteile
Anzahl Ejektoren: 1
Leistungsklasse: E100
mit: Abblasfunktion
Montage: Montage seitlich
SAUG-SCG 50 SI-HD
Effizient
SAUG-SCG 50 SI-HD
10.01.30.00593
Flachsauggreifer (rund)
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD