Zubehör Composite-Greifer SCG

  • Flexible Druckluft-Schlauchanbindung

Unsere Highlights...

  • Winkel-Steckverschraubungen für Druckluft-Schlauchanbindungen
  • Abluft-Schalldämpfer

Ihr Nutzen...

  • Kompakte und sichere Verbindung des Druckluftschlauchs
  • Schwenkbare Winkelverschraubung zur einfachen Ausrichtung
  • Reduzierte Geräuschentwicklung vor allem bei personennahem Einsatz
 

Einzelartikel der Produktfamilie Zubehör Composite-Greifer SCG

 

SD G3/8-AG 40x80 SCG
SD G3/8-AG 40x80 SCG
10.01.30.00352
Schalldämpfer für Vakuumerzeuger
Gewinde 1: G3/8"-AG
Außendurchmesser: 40 mm
Länge: 80 mm
für: Composite-Greifer
STV-W G1/8-AG 6
STV-W G1/8-AG 6
10.08.02.00288
Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung
Gewinde G1: G1/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Material: Kunststoff
STV-W M5-AG 6
STV-W M5-AG 6
10.08.02.00296
Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung
Gewinde G1: M5-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Material: Kunststoff