Dünnglasgreifer

Der Dünnglasgreifer von Schmalz zeichnet sich durch seine schonende und kontaminationsfreie Handhabung aus. Die hohe Saugleistung und große effektive Saugfläche ermöglichen eine sichere Handhabung des Werkstücks auch in dynamischen Prozessen. Dieser Flächengreifer wird beispielsweise zur Handhabung von sehr dünnen Displaygläsern in automatisierten oder teilautomatisierten Prozessen eingesetzt.
 

Dünnglasgreifer STGG

  • Saugfläche: 100 x 55 mm und 170 x 105 mm
  • Material Saugfläche: PEEK
  • Saugvermögen 31 bis 235 l/min

Zubehör STGG

  • Komponenten für den modularen Aufbau von Dünnglasgreifern STGG