• Ansaugen von sehr porösen Werkstoffen wie z. B. Schäume, Stoffe, Papier oder verschiedene Recyclingwerkstoffe
  • Förderung von leichten Feststoffen wie Styropor, Kunststoffgranulat, Reis oder sonstige Füllmaterialien
  • Absaugung von nicht aggressiven Dämpfen und Gasen
Produkt-Highlights
  • Ejektor mit sehr hohen Volumenströme bei geringem Vakuum optimal für sehr poröse Teile und zur verlustarmen Förderung von Feststoffen
  • Leistungsangepasste Baugrößen liefern optimale Leistungsstufen für alle Anwendungen
Förderejektoren SEC
  • Grundkörper aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl
  • Gerader Vakuum-Durchlass
  • Einleitung der Druckluft seitlich (1) über einen Ringspalt
  • Saugvermögen bis 8.640 l/min
  • Durchmesser: 6 bis 75 mm
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach