Hubsauger HS

  • Hubsauger zur Handhabung und Vereinzelung von Papier, Furnier und ähnlich dünnen, porösen Werkstücken in senkrechter Einbaulage

Unsere Highlights...

  • Vakuumbetätigter automatischer Hub

Ihr Nutzen...

  • Sichere Vereinzelung dünner, luftdurchlässiger Werkstücke
 

Einzelartikel der Produktfamilie Hubsauger HS

 

HS 14-22 M5-IG
10.01.07.00014
Hubsauger HS zur schnellen Vereinzelung von Papier und Folie
Hub Z: 14 mm
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Saugeranschluss: M5-IG
HS 28-32 G1/8-IG
10.01.07.00001
Hubsauger HS zur schnellen Vereinzelung von Papier und Folie
Hub Z: 28 mm
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Saugeranschluss: G1/8"-IG