• Zur Anbindung von Magnetgreifern an die Greifeinrichtung.
Produkt-Highlights
  • Universell einsetzbar, da Tooling-Anbindung an verschiedenen Seiten des Greifers möglich
  • Schnelle, zuverlässige Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke dank standardisierter Anbindemöglichkeiten
  • Schneller Aufbau, Wechsel und Wiederverwendung von Baugruppen mit Ausführung HTS…D zur Verblockung zweier Greifer
  • Ausführung HTS zur Montage von einem Greifer
  • Ausführung HTS...D zur Verblockung und Montage von zwei Greifern
  • Bolzen mit Nut Ø 19 mm (A2) oder Kugel Ø 28,5 mm (A3)
  • Verschiedene Anbindungsmöglichkeiten: Bolzen mit Nut Ø 19 mm oder Kugel Ø 28,5 mm
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach