Haltersystem Magnetgreifer SGM-HP/-HT

  • Zur Anbindung von Magnetgreifern SGM-HP/-HT an die Greifeinrichtung.

Unsere Highlights...

  • Tooling-Anbindung an verschiedene Seiten des Greifers möglich
  • Anbindung über standardisierte Bauformen

Ihr Nutzen...

  • Universelle Einsetzbarkeit und Montage
  • Schnelle, zuverlässige Anpassung an unterschiedliche Werkstückgeometrien
 

Einzelartikel der Produktfamilie Haltersystem Magnetgreifer SGM-HP/-HT

 

HTS-A2 SGM-HP 20
10.01.17.00414
Haltersystem
Traversenanbindung:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
für: Magnetgreifer SGM-HP
Baugröße: 20
HTS-A3 SGM-HP 20
10.01.17.00413
Haltersystem
Traversenanbindung: Kugelkopf 28.5 mm
für: Magnetgreifer SGM-HP
Baugröße: 20
HTS-A2 SGM-HP 30/40
10.01.17.00416
Haltersystem
Traversenanbindung:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
für: Magnetgreifer SGM-HP
Baugröße: 30/40
HTS-A3 SGM-HP 30/40
10.01.17.00378
Haltersystem
Traversenanbindung: Kugelkopf 28.5 mm
für: Magnetgreifer SGM-HP
Baugröße: 30/40
HTS-A5 SGM-HP 30/40
10.01.17.00474
Haltersystem
Traversenanbindung: Kugelkopf 32 mm
für: Magnetgreifer SGM-HP
Baugröße: 30/40
HTS-A2 SGM-HP 50
10.01.17.00417
Haltersystem
Traversenanbindung:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
für: Magnetgreifer SGM-HP
Baugröße: 50
HTS-A3 SGM-HP 50
10.01.17.00383
Haltersystem
Traversenanbindung: Kugelkopf 28.5 mm
für: Magnetgreifer SGM-HP
Baugröße: 50
HTS-A5 SGM-HP 50
10.01.17.00451
Haltersystem
Traversenanbindung: Kugelkopf 32 mm
für: Magnetgreifer SGM-HP
Baugröße: 50