HTS-A5 SGM-HP 50 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00564

Haltersystem

Anbindung 1Kugelkopf 32 mm
Verwendung KonstruktionMagnetgreifer SGM-HP
Baugröße50
HTS-A5 SGM-HP 50 OP
Attribut Wert
B 29 mm
d 5,50 mm
D 32 mm
H 9,40 mm
H1 50 mm
H2 6 mm
H3 30,90 mm
H4 35 mm
L 110 mm
X1 100 mm
Y1 15 mm
Attribut Wert
Baugröße 50
Normteilewerkstoff Aluminium
Gewicht 112 g
Baugröße 50

Bestellhinweise: HTS-A5 SGM-HP 50 OP