Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Haltersystem
Anbindung 1 | Bolzen m. Nut Ø19 mm |
Verwendung Konstruktion | Magnetgreifer SGM-HP |
Baugröße | 50 |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 29 mm |
d | 5,50 mm |
D | 19 mm |
H | 9,90 mm |
H1 | 37,80 mm |
H2 | 6 mm |
H3 | 27,90 mm |
H4 | 26,80 mm |
L | 110 mm |
X1 | 100 mm |
Y1 | 15 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 50 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Gewicht | 87,90 g |
Baugröße | 50 |
Bestellhinweise: HTS-A2 SGM-HP 50 OP