Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Haltersystem
Anbindung 1 | Kugelkopf 28.5 mm |
Verwendung Konstruktion | Magnetgreifer SGM-HP |
Baugröße | 30/40 |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 26 mm |
d | 4,50 mm |
D | 28,50 mm |
H | 9,40 mm |
H1 | 48,30 mm |
H2 | 6 mm |
H3 | 27,10 mm |
H4 | 35 mm |
L | 84 mm |
X1 | 74 mm |
Y1 | 12 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 30/40 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Gewicht | 86 g |
Baugröße | 30/40 |
Bestellhinweise: HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP