SGM-HT-HP 30 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.17.00397

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

AufnahmeG1/8"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck)2,5 ... 6,0 bar
Haltekraft max mit Reibring80 N
Haltekraft max ohne Reibring120 N
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG
Attribut Wert
B 30,10 mm
B2 15 mm
D 26,90 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G4 M4-IG
G5 M4-IG
H 99,20 mm
H2 15,50 mm
L2 20,50 mm
LG1 6 mm
LG2 6 mm
LG4 5 mm
X1 74 mm
Y1 12 mm


Hinweis: Kontaktfläche der Greifer ohne Reibring (stadionförmig) entspricht ca. Maß D x B2; mit Reibring (rund) Maß D
Attribut Wert
Haltekraft max ohne Reibring 120 N
Haltekraft max mit Reibring 80 N
Blechstärke opt. für Haltekraft max. 2 mm
Haltekraft 2mm-Blech ohne Reibring 120 N
Haltekraft 2mm-Blech mit Reibring 80 N
Resthaltekraft 0,30 N
Druckbereich (Betriebsdruck) 2,5 ... 6,0 bar
Einbauposition BEL
Steuerung Ventil Bistabil
Arbeitstemperatur max. 350 °C
Einsatztemperatur 5 ... 150 °C
Gewicht 215 g
Produktfamilie SGM-HP-HT


Hinweis: Die angegebenen Haltekräfte sind statische Angaben bei optimalen Bedingungen (v.a. abhängig von Werkstoff und Oberflächenbeschaffenheit). Bei Systemauslegungen ist ein Sicherheitsfaktor von S = 3 anzusetzen. Haltekräfte SGM-HT-HP bei 20 °C; Einsatz bis zu 350 °C Werkstücktemperatur möglich (abhängig von Prozessbedingungen), unter Temperatureinfluss sinken die Haltekräfte um bis zu 30%
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
Bestellhinweise: SGM-HT-HP 30 G1/8-IG

Der Magnetgreifer SGM-HP/-HT wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Greifer vom Typ SGM-HP mit Reibring PU – verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Greifer vom Typ SGM-HT – Greiffläche aus Stahl für robuste Anwendungen – verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Reibring aus Material PU (nur für SGM-HP)
  • Optionaler Reibring aus Material HT2 (nur für SGM-HT)
  • Optionaler Näherungsschalter (nur für SGM-HP)

 

Verfügbare Ersatzteile: Reibring PU für SGM-HP

Verfügbares Zubehör: Näherungsschalter, Haltersystem, Aufnahmeelement (ADP), Reibring HT2, Schutzelement