Magnetgreifer SGM-HP/-HT

  • Magnetgreifer mit sehr hohen Haltekräften zur Handhabung von z. B. Lochblechen, komplex gelaserten Werkstücken, Blechen mit Bohrungen und Ausschnitten
  • Handhabung von ferromagnetischen Werkstücken
  • Ohne Reibring einsetzbar für höhere Haltekräfte
  • HT-Version für Hochtemperaturanwendungen (z. B. Warmumformungsprozesse)

Unsere Highlights...

  • Sicheres Handhaben mittels Dauermagnet
  • Kompakte Bauform und Leichtbauweise
  • Leicht wechselbarer Reibring
  • Möglichkeit zur seitlichen Tooling-Anbindung
  • Niedriger Druckluftpegel zur Ansteuerung
  • Kolbenkontrolle mittels Näherungsschalter

Ihr Nutzen...

  • Keine Spannungsquelle erforderlich
  • Minimaler Platzbedarf, niedriges Gewicht
  • Aufnahme von hohen Querkräften
  • Individuelle Montagemöglichkeiten
  • Prozesssicherer Betrieb auch bei schwankender Druckluftversorgung
  • Erkennung der Kolbenstellung mittels Hall-Sensor
 

Einzelartikel innerhalb der Produktfamilie Magnetgreifer SGM-HP/-HT

 

SGM-HT-HP 50 G1/4-IG
Effizient
Neu
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG
10.01.17.00402
Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten
Baugröße: 50
Aufnahme: G1/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck):
2,5 ... 6,0 bar
Haltekraft max ohne Reibring: 520 N
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG
Effizient
Neu
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG
10.01.17.00403
Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten
Baugröße: 40
Aufnahme: G1/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck):
2,5 ... 6,0 bar
Haltekraft max ohne Reibring: 290 N
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG
Effizient
Neu
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG
10.01.17.00397
Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten
Baugröße: 30
Aufnahme: G1/8"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck):
2,5 ... 6,0 bar
Haltekraft max ohne Reibring: 120 N
SGM-HP 50 G1/4-IG
Effizient
Neu
SGM-HP 50 G1/4-IG
10.01.17.00282
Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten
Baugröße: 50
Aufnahme: G1/4"-IG
Haltekraft max ohne Reibring: 560 N
Haltekraft max mit Reibring: 385 N
Druckbereich (Betriebsdruck):
2,5 ... 6,0 bar
SGM-HP 40 G1/4-IG
Effizient
Neu
SGM-HP 40 G1/4-IG
10.01.17.00304
Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten
Baugröße: 40
Aufnahme: G1/4"-IG
Haltekraft max ohne Reibring: 320 N
Haltekraft max mit Reibring: 235 N
Druckbereich (Betriebsdruck):
2,5 ... 6,0 bar
SGM-HP 30 G1/8-IG
Effizient
Neu
SGM-HP 30 G1/8-IG
10.01.17.00316
Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten
Baugröße: 30
Aufnahme: G1/8"-IG
Haltekraft max ohne Reibring: 130 N
Haltekraft max mit Reibring: 90 N
Druckbereich (Betriebsdruck):
2,5 ... 6,0 bar
SGM-HP 20 G1/8-IG
Effizient
Neu
SGM-HP 20 G1/8-IG
10.01.17.00424
Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten
Baugröße: 20
Aufnahme: G1/8"-IG
Haltekraft max ohne Reibring: 28 N
Haltekraft max mit Reibring: 19 N
Druckbereich (Betriebsdruck):
2,5 ... 6,0 bar