Nadelgreifer

Nadelgreifer bieten die Möglichkeit schwer zu saugende Werkstücke und stark poröse Materialien prozesssicher zu greifen. Überkreuzende Nadeln sorgen für eine hohe Haltekraft. Besonders geeignet sind diese Spezialgreifer z. B. für Textilien, Faserverbundmaterialien oder Vliesstoffe.
 

Nadelgreifer SNG-AP

  • Nadeldurchmesser: 0,8 mm oder 1,2 mm
  • Nadelanzahl: 10
  • Nadelhub: 3 bis 20 mm (variabel)

Elektrischer Nadelgreifer SNGi-AE

  • Nadeldurchmesser: 0,8 mm oder 1,2 mm
  • Nadelanzahl: 10
  • Nadelhub: 3 bis 20 mm

Nadelgreifer SNG-V

  • Nadeldurchmesser: 0,8 mm bis 1,5 mm
  • Nadelanzahl: 6 und 10
  • Nadelhub: 0 bis 25 mm (variabel)

Nadelgreifer SNG-M

  • Nadeldurchmesser: 0,8 mm
  • Nadelanzahl: 4
  • Nadelhub: 3,0 mm

Nadelgreifer SNG-DL

  • Nadelanzahl: 24
  • Nadeldurchmesser: 1,2 / 2,0 mm
  • Nadelhub: 17,5 mm

Nadelgreifer SNG-RV

  • Nadelanzahl: 16
  • Nadeldurchmesser: 1,2 mm
  • Nadelhub (RV): 0 bis 4,5 mm (variabel)

Nadelgreifer SNG-D / DV

  • Nadeldurchmesser: 0,8 / 1,2 mm
  • Nadelanzahl: 24
  • Nadelhub (D): 7,0 mm
  • Nadelhub (DV): 0 bis 7,0 mm (variabel)

Nadelgreifer SNG-BV

  • Nadeldurchmesser: 1,2 mm
  • Nadelanzahl: 10
  • Nadelhub: 0 mm bis 7 mm (variabel)
  • Schwebesauger: Durchmesser 100 mm Haltekraft: 42 N; 4 senkrechte Positioniernadeln mit 0,8 mm Durchmesser und 9 mm Nadelhub

Zubehör Nadelgreifer SNG-AP

  • Komponenten zur Anbindung von pneumatischen Nadelgreifern SNG-AP

Zubehör Nadelgreifer SNGi-AE

  • Komponenten zur Anbindung von elektrischen Nadelgreifern SNGi-AE

Zubehör Nadelgreifer SNG-V

  • Komponenten zur Anbindung von pneumatischen Nadelgreifern SNG-V

Zubehör Nadelgreifer SNG-M

  • Für Nadelgreifer SNG-M
  • Nadeldurchmesser: 0,8 mm
  • Nadelanzahl: 4
  • Nadelhub: 3,0 mm

Zubehör Nadelgreifer SNG-BV

  • Komponenten zur Anbindung von pneumatischen Nadelgreifern SNG-BV