Nadelgreifer SNG-AP

  • Nadelgreifer zur Handhabung von biegeschlaffen und stark porösen Werkstoffen (insbesondere Textilien)
  • Handhabung schwer zu saugender Materialien wie Composite-Textilien, Vliesstoffe, Filtermaterialien, Isolier- und Schaumstoffe u.v.m.
  • Flexible Handhabung von Materialien mit wechselnder Stapelhöhe durch frei auswählbare Hubeinstellung

Unsere Highlights...

  • Greifprinzip mit überkreuzenden Nadeln und minimierter Wirkfläche
  • Abblasfunktion für schnelles und sicheres Ablegen
  • Werkzeuglose, simultane Nadelhub-Einstellung bis max. 20 mm
  • Geringes Eigengewicht und doppelt wirkender Pneumatikzylinder

Ihr Nutzen...

  • Sichere Handhabung, auch von sehr labilen und kleinen Werkstücken
  • Hohe Prozesssicherheit und Positionsgenauigkeit; kurze Taktzeiten
  • Individuelle Anpassung an die Werkstückgeometrie; schnelle Inbetriebnahme- und Rüstzeiten
  • Minimierung von Zykluszeiten durch Prozessbeschleunigung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Nadelgreifer SNG-AP

 

SNG-AP 10 0.8 V 3
10.01.29.00340
Pneumatischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung stufenlos einstellbarer Hub
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 0.8 mm
Nadelhub Z(NA): 3 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 0.8 V 10
10.01.29.00361
Pneumatischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung stufenlos einstellbarer Hub
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 0.8 mm
Nadelhub Z(NA): 10 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 20
10.01.29.00362
Pneumatischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung stufenlos einstellbarer Hub
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Nadelhub Z(NA): 20 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 3
10.01.29.00377
Pneumatischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung stufenlos einstellbarer Hub
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Nadelhub Z(NA): 3 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 10
10.01.29.00381
Pneumatischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung stufenlos einstellbarer Hub
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Nadelhub Z(NA): 10 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 6,0 bar