Nadelgreifer SNG-BV

  • Kombination der Wirkprinzipien von Nadelgreifer und Schwebesauger
  • Prozesssichere Vereinzelung von Composite-Textilien mittels Schwebesauger SBS
  • Nadelgreifer SNG-V zur energieoptimierten Handhabung von porösen und biegeschlaffen Textilien und Halbzeugen
  • Positionsgenaue Handhabung durch senkrechte Nadeln

Unsere Highlights...

  • Bernoulli-Prinzip
  • Greifen des Werkstücks mit überkreuzenden Nadeln
  • Variabler Nadelhub für überkreuzende Nadeln
  • Positionsgenaue Handhabung und Fixierung des Werkstücks mit vier vertikalen Nadeln
  • Handhabung mit und ohne Schwebesauger möglich

Ihr Nutzen...

  • Prozesssichere Vereinzelung
  • Sicheres Halten von labilen Werkstücken und kein Druckluftverbrauch während des Handhabungsvorgangs
  • Individuelle Anpassung an unterschiedlich dicke Werkstücke
  • Volumenstrom eng nebeneinander positionierter Schwebesauger ohne Einfluß auf Werkstückposition
  • Flexible Prozessabfolge programmierbar
 

Einzelartikel der Produktfamilie Nadelgreifer SNG-BV

 

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS
10.01.29.00481
Pneumatischer Nadelgreifer mit zusätzlichen Positioniernadeln und Schwebesaugerfunktion
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Außendurchmesser D: 100 mm
Bauform: Standard Flow
Zusatzfunktion: Variabler Hub
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 7,0 bar
Zusatzausstattung:
SBS und 4 Positioniernadeln