Nadelgreifer SNG-D / DV

  • Nadelgreifer zur Handhabung von biegeschlaffen oder forminstabilen Bauteilen
  • Handhabung schwer zu saugender Materialien wie Composite-Textilien, Vliesstoffe, Filze, Teppiche, Metallschäume, Isoliermatten, Schaumstoffe u.v.m.
PGE-03872

Die Produktfamilie Nadelgreifer SNG-D / DV läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2021

Ab diesem Zeitpunkt können Artikel dieser Produktfamilie nicht mehr bestellt werden.
Alternativfamilie (siehe Bild): Nadelgreifer SNG-DL

Unsere Highlights...

  • Variabler Nadelhub (DV-Variante)
  • Wählbare Nadeldurchmesser
  • Doppelwirkender Pneumatikzylinder
  • Synchronisiertes Ausfahren der Nadeln
  • Optional mit Adapteranflanschplatte

Ihr Nutzen...

  • Individuelle Anpassung an unterschiedliche Werkstückgeometrien
  • Spezifische Auslegung an individuelle Anwendungsfälle
  • Kürzeste Zykluszeiten
  • Sichere Handhabung der Werkstücke
  • Perfekte Anpassung an weitere Befestigungskomponenten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Nadelgreifer SNG-D / DV

 

assets/Artikelbild/10.01.29.00006_01.jpg
Auslaufartikel
SNG-D 24 1.2
10.01.29.00006
Nadelgreifer "SNG-D" in besonders robuster Bauform
Anzahl Nadeln: 24
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Nadelhub Z(NA): 7 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 10,0 bar

Dieser Artikel läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2021

assets/Artikelbild/10.01.29.00008_01.jpg
Auslaufartikel
SNG-D 24 0.8 V
10.01.29.00008
Nadelgreifer "SNG-D" in besonders robuster Bauform
Anzahl Nadeln: 24
Nadeldurchmesser: 0.8 mm
Nadelhub Z(NA): 7 mm
Zusatzfunktion: Variabler Hub
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 10,0 bar

Dieser Artikel läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2021