Nadelgreifer SNG-M

  • Nadelgreifer zur Handhabung von biegeschlaffen oder forminstabilen Bauteilen
  • Handhabung schwer zu saugender Materialien wie Composite-Textilien, Vliesstoffe, Filter, Glasfaser-/Kohlefasergewebe, Aramidgewebe, Schaumstoffe

Unsere Highlights...

  • Minimale Bauform
  • Wirkprinzip mit Federrückstellung
  • Synchronisiertes Ausfahren der Nadeln
  • Optional mit Adapteranflanschplatte

Ihr Nutzen...

  • Optimaler Einbau bei beengten Platzverhältnissen
  • Geringer Ansteuerungsaufwand
  • Sichere Handhabung der Werkstücke
  • Perfekte Anpassung an weitere Befestigungskomponenten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Nadelgreifer SNG-M

 

SNG-M 4 0.8
10.01.29.00001
Nadelgreifer "SNG-M" in besonders kleiner Bauform
Anzahl Nadeln: 4
Nadeldurchmesser: 0.8 mm
Nadelhub Z(NA): 3 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
4,0 ... 6,0 bar