Nadelgreifer SNG-R / RV

  • Nadelgreifer zur Handhabung von biegeschlaffen oder forminstabilen Bauteilen
  • Handhabung schwer zu saugender Materialien wie Composite-Textilien, Vliesstoffe, Filze, Metallschäume, Isoliermatten, Schaumstoffe, Filter u.v.m.
PGE-04673

Die Produktfamilie Nadelgreifer SNG-R / RV läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2019

Ab diesem Zeitpunkt können Artikel dieser Produktfamilie nicht mehr bestellt werden.
Alternativfamilie (siehe Bild): Nadelgreifer SNG-V

Unsere Highlights...

  • Variabler Nadelhub (Variante SNG-RV)
  • Überkreuzende Nadeln
  • Wirkprinzip mit Federrückstellung
  • Synchronisiertes Ausfahren der Nadeln
  • Integrierte Montagegewinde

Ihr Nutzen...

  • Individuelle Anpassung an unterschiedliche Werkstückgeometrien
  • Optimal für besonders instabile Bauteile
  • Geringer Ansteuerungsaufwand
  • Sichere Handhabung der Werkstücke
  • Perfekte Anpassung an weitere Befestigungskomponenten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Nadelgreifer SNG-R / RV

 

assets/Artikelbild/10.01.29.00017_01.jpg
Auslaufartikel
SNG-R 16 1.2 V
10.01.29.00017
Nadelgreifer "SNG-R" in runder Bauform
Anzahl Nadeln: 16
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Nadelhub Z(NA): 4.5 mm
Zusatzfunktion: Variabler Hub
Druckbereich (Betriebsdruck):
4,0 ... 6,0 bar

Dieser Artikel läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2021

assets/Artikelbild/10.01.29.00014_01.jpg
Auslaufartikel
SNG-R 16 1.2
10.01.29.00014
Nadelgreifer "SNG-R" in runder Bauform
Anzahl Nadeln: 16
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Nadelhub Z(NA): 4.5 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
4,0 ... 6,0 bar

Dieser Artikel läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2019