Nadelgreifer SNG-V

  • Nadelgreifer zur Handhabung von biegeschlaffen und stark porösen Werkstoffen (insbesondere Textilien)
  • Handhabung schwer zu saugender Materialien wie Composite-Textilien, Vliesstoffe, Filtermaterialien, Isolier- und Schaumstoffe u.v.m.

Unsere Highlights...

  • Überkreuzende Nadeln
  • Minimierte Wirkfläche
  • Doppelt wirkende Pneumatikzylinder
  • Variabler Nadelhub

Ihr Nutzen...

  • Hohe Haltekräfte, auch bei sehr labilen Werkstücken
  • Handhabung von kleinen Werkstücken möglich
  • Kürzeste Zykluszeiten
  • Individuelle Anpassung an unterschiedliche Werkstückgeometrien
 

Einzelartikel der Produktfamilie Nadelgreifer SNG-V

 

SNG-V 10 1.2 V-7
10.01.29.00176
Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Zusatzfunktion: Variabler Hub
Nadelhub Z(NA): 7 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HT-7
10.01.29.00428
Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Zusatzfunktion:
Variabler Hub, hohe Temperatur
Nadelhub Z(NA): 7 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 7,0 bar
Werkstücktemperatur max.: 260 °C
SNG-V 6 1.2 V-S-5
10.01.29.00539
Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform
Anzahl Nadeln: 6
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Zusatzfunktion: Variabler Hub
Version: schmale Bauform
Nadelhub Z(NA): 5 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HP-18
10.01.29.00547
Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Zusatzfunktion:
Variabler Hub, hohe Kraft
Nadelhub Z(NA): 18 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 6 0.8 V-S-5
10.01.29.00555
Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform
Anzahl Nadeln: 6
Nadeldurchmesser: 0.8 mm
Zusatzfunktion: Variabler Hub
Version: schmale Bauform
Nadelhub Z(NA): 5 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 6 1.5 V-HP-25
10.01.29.00568
Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform
Anzahl Nadeln: 6
Nadeldurchmesser: 1.5 mm
Zusatzfunktion:
Variabler Hub, hohe Kraft
Nadelhub Z(NA): 25 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 7,0 bar
assets/Artikelbild/10.01.29.00600_00.jpg
Neu
SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5
10.01.29.00600
Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 1.5 mm
Zusatzfunktion:
Var. Hub, Zentr.-Bohrung
Nadelhub Z(NA): 7 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d3: 10.5 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 7,0 bar