Nadelgreifer SNG-V-HP

  • Nadelgreifer zur Handhabung von biegeschlaffen, forminstabilen oder sehr porösen Bauteilen
  • Handhabung schwer zu saugender Materialien wie Composite-Textilien, SMC-Materialien, Vliesstoffe, Filtermaterialien, Isolier- und Schaumstoffe, Teppiche u.v.m.
  • Für Anwendungen die eine hohe Einstechkraft und große Nadelhübe erfordern sowie zur Handhabung von klebrigen Werkstoffen

Unsere Highlights...

  • Bis zu 18 bzw. 25 mm Nadelhub
  • Doppelwirkende Pneumatikzylinder mit großer Kolbenfläche
  • Überkreuzende Nadeln
  • Greiffläche aus PTFE
  • Minimierte Greiffläche

Ihr Nutzen...

  • Auch für mehrlagige Handhabung geeignet
  • Hohe Einstechkraft und kürzeste Zykluszeiten
  • Hohe Haltekräfte, auch bei sehr labilen Werkstücken
  • Reduziert die Anhaftung von klebrigen Materialien und isoliert gegen lokale Abkühlung des Werkstücks
  • Handhabung von kleinen Werkstücken möglich
 

Einzelartikel der Produktfamilie Nadelgreifer SNG-V-HP

 

SNG-V 6 1.2 V-HP-15
10.01.29.00439
Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform
Anzahl Nadeln: 6
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Zusatzfunktion:
Variabler Hub, hohe Kraft
Nadelhub Z(NA): 15 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HP-15
10.01.29.00434
Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Zusatzfunktion:
Variabler Hub, hohe Kraft
Nadelhub Z(NA): 15 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 7,0 bar