SNG-V 10 1.2 V-HP-18

Art-Nr.: 10.01.29.00547

Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform

Anzahl Nadeln10
Nadeldurchmesser1,2 mm
ZusatzfunktionVariabler Hub, hohe Kraft
Nadelhub Z(NA)18 mm
Druckbereich (Betriebsdruck)3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HP-18
Attribut Wert
B 48 mm
B2 10 mm
d 6,60 mm
d1 11 mm
G1 M5-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M5-IG
G4 M5-IG
H 87,20 mm
H1 97,40 mm
H2 20 mm
L 237 mm
W(E) 45 °
X1 29 mm
X3 25 mm
Y2 29 mm
Z(NA) 18 mm
Attribut Wert
Anzahl Nadeln 10
Nadeldurchmesser 1,20 mm
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 ... 7,0 bar
Einsatztemperatur 5 ... 80 °C
Gewicht 930 g
Zusatzfunktion Variabler Hub, hohe Kraft
Produktfamilie SNG-V
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SNG-V 10 1.2 V-HP-18

Der Nadelgreifer SNG-V wird als anschlussfertige Komponente geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Nadelaufnahme, Greiffläche

Verfügbares Zubehör: Befestigungsplatte (BEF-PL), Haltersystem (HTS)