SNG-V 6 0.8 V-S-5

Artikel-Nr.: 10.01.29.00555
Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform
Anzahl Nadeln: 6
Nadeldurchmesser: 0.8 mm
Zusatzfunktion: Variabler Hub
Version: schmale Bauform
Nadelhub Z(NA): 5 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 6 0.8 V-S-5
Attribut Wert
B 15 mm
G1 M5-IG
G3 M5-IG
G4 M5-IG
H 39,8 mm
L 115 mm
W(E) 30 °
X1 29 mm
X2 29 mm
Z(NA) 5 mm