SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

Art-Nr.: 10.01.29.00600

Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform

Anzahl Nadeln10
Nadeldurchmesser1,5 mm
ZusatzfunktionVar. Hub, Zentr.-Bohrung
Nadelhub Z(NA)7 mm
Druckbereich (Betriebsdruck)3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5
Attribut Wert
B 37 mm
d3 10,50 mm
G1 M5-IG
G3 M5-IG
G4 M4-IG
H 56 mm
L 167 mm
W(E) 30 °
X1 20 mm
Y1 20 mm
Y2 29 mm
Z(NA) 7 mm
Attribut Wert
Anzahl Nadeln 10
Nadeldurchmesser 1,50 mm
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 ... 7,0 bar
Einsatztemperatur 5 ... 60 °C
Gewicht 289 g
Zusatzfunktion Var. Hub, Zentr.-Bohrung
Produktfamilie SNG-V
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

Der Nadelgreifer SNG-V wird als anschlussfertige Komponente geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Nadelaufnahme, Greiffläche

Verfügbares Zubehör: Befestigungsplatte (BEF-PL), Haltersystem (HTS)