Nadelgreifer SNG-YV

  • Nadelgreifer zur Handhabung von biegeschlaffen oder forminstabilen Bauteilen
  • Handhabung schwer zu saugender Materialien wie Composite-Textilien, Vliesstoffe, Filze, Teppiche, Metallschäume, Isoliermatten, Schaumstoffe u.v.m.
PGE-04765

Die Produktfamilie Nadelgreifer SNG-YV läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2019

Ab diesem Zeitpunkt können Artikel dieser Produktfamilie nicht mehr bestellt werden.
Alternativfamilie (siehe Bild): Nadelgreifer SNG-AP

Unsere Highlights...

  • Variabler Nadelhub
  • Wählbare Nadeldurchmesser
  • Einfachwirkender Pneumatikzylinder
  • Synchronisiertes Ausfahren der Nadeln
  • Optional mit Adapteranflanschplatte

Ihr Nutzen...

  • Individuelle Anpassung an unterschiedliche Werkstückgeometrien
  • Spezifische Auslegung an den individuellen Anwendungsfall
  • Geringer Ansteuerungsaufwand
  • Sichere Handhabung der Werkstücke
  • Perfekte Anpassung an weitere Befestigungskomponenten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Nadelgreifer SNG-YV

 

assets/Artikelbild/10.01.29.00002_01.jpg
Auslaufartikel
SNG-Y 12 0.8 V
10.01.29.00002
Nadelgreifer "SNG-Y" in besonders kompakter Bauform
Anzahl Nadeln: 12
Nadeldurchmesser: 0.8 mm
Nadelhub Z(NA): 3.5 mm
Zusatzfunktion: Variabler Hub
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 6,0 bar

Dieser Artikel läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2019

assets/Artikelbild/10.01.29.00003_01.jpg
Auslaufartikel
SNG-Y 12 1.2 V
10.01.29.00003
Nadelgreifer "SNG-Y" in besonders kompakter Bauform
Anzahl Nadeln: 12
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Nadelhub Z(NA): 3.5 mm
Zusatzfunktion: Variabler Hub
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 6,0 bar

Dieser Artikel läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2019

assets/Artikelbild/10.01.29.00004_00.jpg
Auslaufartikel
SNG-Y 12 2.0 V
10.01.29.00004
Nadelgreifer "SNG-Y" in besonders kompakter Bauform
Anzahl Nadeln: 12
Nadeldurchmesser: 2.0 mm
Nadelhub Z(NA): 3.5 mm
Zusatzfunktion: Variabler Hub
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 6,0 bar

Dieser Artikel läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2019