Nadelgreifer SNGi-AE

  • Nadelgreifer zur Handhabung von biegeschlaffen und stark porösen Werkstoffen (insbesondere Textilien)
  • Handhabung schwer zu saugender Materialien wie Composite-Textilien, Vliesstoffe, Filtermaterialien, Isolier- und Schaumstoffe u.v.m.
  • Flexible Handhabung von Materialien mit wechselnder Stapelhöhe durch frei auswählbare Hubeinstellung
Anbindung und IODD für SNGi-AE

Anbindung und IODD für SNGi-AE

IODD und Empfehlungen zur Anbindung der Schmalz Nadelgreifer SNGi-AE an die Steuerung und zur Integration in verschiedene Feldbus-Systeme.

Unsere Highlights...

  • Greifprinzip mit überkreuzenden Nadeln und minimierter Wirkfläche
  • Nadelhub über fest definierbare Prozessprofile einstellbar
  • Hub veränderlich für jeden Zyklus, Hubabfolge beliebig
  • Abblasfunktion für schnelles und positionsgenaues Ablegen
  • Kontinuierliche Hubüberwachung
  • IO-Link Schnittstelle
  • Schnelle und werkzeuglose Reinigung der Nadeln und Wechsel der Nadelaufnahmen
  • Geringe Stromaufnahme

Ihr Nutzen...

  • Sichere Handhabung, auch von sehr labilen und kleinen Werkstücken
  • Individuelle Anpassung an die Werkstückgeometrie
  • Einzellagenhandhabung und Umstapeln mit nur einem Greifer
  • Hohe Prozesssicherheit; kurze Taktzeiten
  • Umfassende Prozesskontrolle und -steuerung möglich
  • Optimierte Inbetriebnahme- und Rüstzeiten
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Einfache Anbindung an Bussysteme
 

Einzelartikel der Produktfamilie Nadelgreifer SNGi-AE

 

SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL
Neu
SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL
10.01.29.00390
Elektrischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung und stufenlos einstellbarem Hub
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 0.8 mm
Nadelhub Z(NA): 3 mm
Kommunikation: IO-Link-fähig
SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL
Neu
SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL
10.01.29.00394
Elektrischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung und stufenlos einstellbarem Hub
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Nadelhub Z(NA): 3 mm
Kommunikation: IO-Link-fähig
SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL
Neu
SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL
10.01.29.00392
Elektrischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung und stufenlos einstellbarem Hub
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 0.8 mm
Nadelhub Z(NA): 10 mm
Kommunikation: IO-Link-fähig
SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL
Neu
SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL
10.01.29.00396
Elektrischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung und stufenlos einstellbarem Hub
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Nadelhub Z(NA): 10 mm
Kommunikation: IO-Link-fähig
SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL
Neu
SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL
10.01.29.00393
Elektrischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung und stufenlos einstellbarem Hub
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Nadelhub Z(NA): 20 mm
Kommunikation: IO-Link-fähig