Zubehör Nadelgreifer SNG-BV

  • Zur Anbindung von Nadelgreifer SNG-BV an die Greifeinrichtung.

Unsere Highlights...

  • Befestigungsplatte als standardisierte Anbindung für weitere Komponenten

Ihr Nutzen...

  • Perfekte Anpassung an weitere Befestigungskomponenten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Zubehör Nadelgreifer SNG-BV

 

BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG
10.01.29.00093
Befestigungsplatte
Länge L: 31 mm
Breite B: 34 mm
Höhe H: 11.5 mm
Gewinde G1: G1/4"-IG
für: Nadelgreifer
VSL 6-4 PU
10.07.09.00002
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 6 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 4 mm
Länge (max): 500 m
Material: PU
Verlegeradius (min): 35 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
Umgebungstemperatur: -20 ... 90 °C