Zubehör Nadelgreifer SNG-M

  • Anbindung des Nadelgreifers über Befestigungsplatte
  • Flexible Druckluft-Schlauchanbindung

Unsere Highlights...

  • Adapteranflanschplatte mit G1/4" Innengewinde
  • Winkel-Steckverschraubung für Druckluft-Schlauchanbindung

Ihr Nutzen...

  • Perfekte Anpassung an weitere Befestigungskomponenten
  • Kompakte und sichere Verbindung des Druckluftschlauchs
  • Schwenkbare Winkelverschraubung zur einfachen Ausrichtung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Zubehör Nadelgreifer SNG-M

 

BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG
10.01.29.00093
Befestigungsplatte
Länge L: 31 mm
Breite B: 34 mm
Höhe H: 11.5 mm
Gewinde G1: G1/4"-IG
für: Nadelgreifer
STV-W M5-AG 6
10.08.02.00296
Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung
Gewinde G1: M5-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Material: Kunststoff
STV-GE M5-AG 6
10.08.02.00201
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: M5-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
VSL 6-4 PU
10.07.09.00002
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 6 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 4 mm
Länge (max): 500 m
Material: PU
Verlegeradius (min): 35 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
Umgebungstemperatur: -20 ... 90 °C