Zubehör Nadelgreifer SNGi-AE

  • Zur Anbindung von Nadelgreifern an die Greifeinrichtung und die elektrischen Schnittstellen.

Unsere Highlights...

  • Tooling-Anbindung an verschiedene Seiten des Greifers möglich
  • Anbindung über standardisierte Bauformen
  • Standardisierte Anschlusskabel und Anschlussverteiler für IO-Link-Verbindung

Ihr Nutzen...

  • Universelle Einsetzbarkeit und Montage
  • Schnelle, zuverlässige Anpassung an unterschiedliche Werkstückgeometrien
  • Schneller Aufbau, Wechsel und Wiederverwendbarkeit von Baugruppen
  • Einfache und industriekonforme Kabel-Steckverbindung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Zubehör Nadelgreifer SNGi-AE

 

HTS-A3 AP SNG AP/AE
10.01.29.00322
Haltersystem
Traversenanbindung: Kugelkopf 28.5 mm
Bauform: mit Adapterplatte
für: Nadelgreifer
Baugröße: AP/AE
HTS-A2 AP SNG
10.01.29.00402
Haltersystem
Traversenanbindung:
Bolzen m. Nut Ø19 mm
Bauform: mit Adapterplatte
für: Nadelgreifer
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG
10.01.29.00403
Befestigungsplatte
Länge L: 38 mm
Breite B: 15 mm
Höhe H: 11.5 mm
Gewinde G1: G1/4"-IG
für: Nadelgreifer
ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4
10.02.02.04336
Anschlussverteiler
für: IO-Link class A
Anschluss 2: 2xStecker M12, 4 polig
Länge L: 1000 mm
VSL 6-4 PU
10.07.09.00002
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 6 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 4 mm
Länge (max): 500 m
Material: PU
Verlegeradius (min): 35 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
Umgebungstemperatur: -20 ... 90 °C
STV-GE M5-AG 6
10.08.02.00201
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: M5-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-W M5-AG 6
10.08.02.00296
Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung
Gewinde G1: M5-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Material: Kunststoff
ASK B-M12-5 1000 S-M12-5
21.04.05.00158
Anschlusskabel
Anschluss 1: Buchse M12, 5 polig
Kabellänge: 1000 mm
Anschluss 2: Stecker M12, 5 polig
Material: PUR-Kabel
ASK B-M12-5 2000 S-M12-5
21.04.05.00211
Anschlusskabel
Anschluss 1: Buchse M12, 5 polig
Kabellänge: 2000 mm
Anschluss 2: Stecker M12, 5 polig
Material: PUR-Kabel