Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Komplettes Set zur Anbindung und Integration des SCG-HSS an Leichtbauroboter
Attribut | Wert |
---|---|
B1 | 73 mm |
D | 73 mm |
Ds | 47 mm |
H | 105 mm |
H1 | 143,50 mm |
H2 | 75,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Einsatztemperatur | 5 ... 50 °C |
Bestellhinweise: ROB-SET SCG-HSS UR