Sauggreifer für Strömungsgreifer SCG

  • Handhabung von Composite-Textilien
  • Handhabung von biegeschlaffen und forminstabilen Bauteilen
  • Handhabung von extrem dünnen, empfindlichen Folien und Gläsern
  • Handhabung von bestückten und unbestückten Leiterplatten
  • Handhabung von Trockenlebensmitteln

Unsere Highlights...

  • Kontaktelemente aus FDA-konformem POM bzw. SI-55 und SI-HD oder antistatischem NBR-AS
  • Sehr hoher Saugvolumenstrom
  • Kompakter Saugerbalg; Saugfläche mit weicher und flexibler Dichtlippe
  • Saugfläche aus POM mit eng aneinander positionierten Saugöffnungen
  • Sauger werkzeuglos demontierbar

Ihr Nutzen...

  • Ableitung potentieller elektrischer Ladungen, direkter Einsatz im Lebensmittelbereich möglich
  • Sicheres Greifen selbst von porösen, stark strukturierten Werkstücken
  • Hohe laterale Stabilität auch bei hohen Beschleunigungen; sehr gute Dichtung und Dämpfung auf strukturierten Oberflächen wie z. B. Kekse mit Zuckerguss
  • Verhindert das Einsaugen und Beschädigen des Werkstücks
  • Einfache Reinigung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Sauggreifer für Strömungsgreifer SCG

 

  1. 1
  2. 2
SAUG-FL SCG 40 POM
10.01.30.00030
Saugfläche
Außendurchmesser D: 40 mm
Höhe H: 9.5 mm
Saugerwerkstoff: Polyoxymethylen
Werkstücktemperatur max.: 80 °C
für: Strömungsgreifer
SAUG-FL SCG 60 POM
10.01.30.00031
Saugfläche
Außendurchmesser D: 60 mm
Höhe H: 9.5 mm
Saugerwerkstoff: Polyoxymethylen
Werkstücktemperatur max.: 80 °C
für: Strömungsgreifer
SAUG-SCG 50 SI-HD
10.01.30.00593
Sauggreifer (rund)
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Saugertyp: Flachsauggreifer FLSA
SAUG-SCG 30 SI-HD
10.01.30.00655
Sauggreifer (rund)
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Saugertyp: Flachsauggreifer FLSA
SAUG-SCG 40 SI-HD
10.01.30.00660
Sauggreifer (rund)
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Saugertyp: Flachsauggreifer FLSA
SAUG-SCG 20 SI-HD
10.01.30.00661
Sauggreifer (rund)
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Saugertyp: Flachsauggreifer FLSA
SAUG-SCG 20 SI-55
10.01.30.00665
Sauggreifer (rund)
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Saugertyp: Flachsauggreifer FLSA
SAUG-SCG 30 SI-55
10.01.30.00666
Sauggreifer (rund)
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Saugertyp: Flachsauggreifer FLSA
SAUG-SCG 20 NBR-AS-55
10.01.30.00716
Sauggreifer (rund)
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff:
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Saugertyp: Flachsauggreifer FLSA
SAUG-SCG 30 NBR-AS-55
10.01.30.00717
Sauggreifer (rund)
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff:
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Saugertyp: Flachsauggreifer FLSA

  1. 1
  2. 2