SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55

Art-Nr.: 10.01.30.00876

Sauggreifer (rund)

Auslaufartikel
Baugröße30
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B

Die Produktfamilie SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2027

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B

SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55
Attribut Wert
D1 31 mm
Dmax (N) 25 mm
Dmax(S) 31,50 mm
dn 12 mm
Ds 30,20 mm
G1 M20x1-IG
H 24,10 mm
LG1 5 mm
Z (Hub) 2,80 mm
Attribut Wert
Baugröße 30
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Produktfamilie SAUG-SCGS

Bestellhinweise: SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55

Der Strömungsgreifer SCGS ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

  • Strömungsgreifer (Schritt 1) - verfügbar für seitliche Montage
  • Sauggreifer (Schritt 2)

 

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubung