Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer (rund)
Baugröße | 50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild):
SAUG-SCGS 50 SI-HD-65 602 B
Attribut | Wert |
---|---|
D1 | 51 mm |
Dmax (N) | 25 mm |
Dmax(S) | 51,50 mm |
dn | 18,90 mm |
Ds | 50,30 mm |
G1 | M20x1-IG |
H | 31,50 mm |
LG1 | 5 mm |
Z (Hub) | 4,20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 24,30 g |
Produktfamilie | SAUG-SCGS |
Bestellhinweise: SAUG-SCGS 50 SI-HD-65
Der Strömungsgreifer SCGS ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:
Verfügbares Zubehör: Steckverschraubung