SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Art-Nr.: 10.01.30.00911

Strömungsgreifer für trockene Lebensmittel aus FDA-konformen Materialien

Anzahl Ejektoren1
LeistungsklasseE100
Montageseitlich
Zusatzfunktion EjektorAbluftführung axial
SFG 1xE100 MS AR M4-IG
Attribut Wert
B 25 mm
D 18 mm
D1 20,50 mm
d 6 mm
G1 M4-IG
H 66,40 mm
H1 76,90 mm
H2 20,20 mm
H3 12,70 mm
H4 5,20 mm
H5 34,70 mm
L 53 mm
L2 36 mm
L3 13 mm
L4 35 mm
SW1 17 mm
X1 15 mm
Attribut Wert
Druckbereich (Betriebsdruck) 1,0 ... 5,0 bar
Einsatztemperatur 5 ... 75 °C
Montage seitlich
Zusatzfunktion Ejektor Abluftführung axial
Gewicht 108 g
Produktfamilie SFG
Metrisch       Imperial
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
Bestellhinweise: SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Der Strömungsgreifer für Lebensmittel SFG wird als Einzelteil (ohne Saugfläche/Sauggreifer) geliefert. Um einen kompletten Greifer zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig:

  • Strömungsgreifer für Lebensmittel SFG
  • Kontaktelement vom Typ SAUG-FL/SAUG-SFG – verfügbar in verschiedenen Größen