Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Strömungsgreifer für stark strukturierte Oberflächen
Anzahl Ejektoren | 1 |
Leistungsklasse | E100 |
Zusatzfunktion Ejektor | Abluftführung axial |
Hub Z (max) | 25 mm |
Durchmesser Ds | 47 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
B1 | 73 mm |
B2 | 72 mm |
D | 73 mm |
D2 | 50 mm |
D3 | 19,50 mm |
D mk1 | 46 mm |
Ds | 47 mm |
d | 4 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
G3 | M5-IG |
G4 | M5-IG |
H | 105 mm |
H1 | 143,50 mm |
H2 | 75,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Zusatzfunktion Ejektor | Abluftführung axial |
ESD-Status | |
Leistungsklasse | E100 |
Einsatztemperatur | 5 ... 50 °C |
Gewicht | 520 g |
Produktfamilie | SCG-HSS |
Bestellhinweise: SCG-HSS 1xE100 AR 25 47
Der Strömungsgreifer SCG-HSS wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Stifte
Verfügbares Zubehör: Abluftführung, Montageset, Druckluftschläuche, Steckverschraubungen