Strömungsgreifer SCG

  • Strömungsgreifer zur Handhabung von empfindlichen Kunststoffteilen, bestückte Leiterplatten, Textilien und Composite-Materialen
  • Handhabung von Leiterplatten mit Öffnungen / Bohrungen – prozesssicheres Handling auch bei geringem Belegungsgrad der Saugfläche und mit minimalem Oberflächendruck
  • Kontaktelement aus FDA-konformem Material erlaubt direkten, wiederholten Kontakt mit Trockenlebensmitteln wie Kekse, Cookies, Kuchen und Waffeln
  • Handhabung von unbestückten Leiterplatten

Unsere Highlights...

  • Axiale oder seitliche Befestigung des Greifers
  • Integrierte Vakuum-Erzeugung
  • Sehr hoher Volumenstrom
  • Hohe Leistung bei minimalem Luftverbrauch
  • Kontrollierte Ableitung der angesaugten Luft

Ihr Nutzen...

  • Flexible Anbindungsmöglichkeiten
  • Anschlussfertige, kompakte Greifeinheit
  • Sicheres Greifen, auch bei porösen Materialien
  • Geringe Betriebskosten
  • Keine Verunreinigung des Prozessraumes
 

Einzelartikel der Produktfamilie Strömungsgreifer SCG

 

SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG
10.01.30.00092
Strömungsgreifer zur Handhabung empfindlicher Bauteile
Anzahl Ejektoren: 1
Leistungsklasse: E100
mit: Abblasfunktion
Montage: axial
mit: Abluftführung axial
SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG
10.01.30.00170
Strömungsgreifer zur Handhabung empfindlicher Bauteile
Anzahl Ejektoren: 1
Leistungsklasse: E100
mit: Abblasfunktion
Montage: Montage seitlich
mit: Abluftführung axial
SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG
10.01.30.00359
Strömungsgreifer zur Handhabung empfindlicher Bauteile
Anzahl Ejektoren: 1
Leistungsklasse: E100
mit: Abblasfunktion
Montage: axial
mit: Schalldämpfer axial
SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG
10.01.30.00360
Strömungsgreifer zur Handhabung empfindlicher Bauteile
Anzahl Ejektoren: 1
Leistungsklasse: E100
mit: Abblasfunktion
Montage: seitlich
mit: Schalldämpfer axial