Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Strömungsgreifer zur Handhabung empfindlicher Bauteile
Anzahl Ejektoren | 1 |
Leistungsklasse | E100 |
Montage | Montageplatte |
Zusatzfunktion Ejektor | Abluftführung axial |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 25 mm |
D1 | 19,50 mm |
G1 | M20x1-AG |
G2 | G1/8"-IG |
G4 | G1/4"-IG |
G5 | M5-IG |
H | 68,60 mm |
H1 | 73,10 mm |
H3 | 21,10 mm |
H4 | 9 mm |
H5 | 13,10 mm |
L1 | 72 mm |
LG1 | 4,50 mm |
X1 | 42 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Druckbereich (Betriebsdruck) | 1,0 ... 5,0 bar |
Einsatztemperatur | 5 ... 75 °C |
Montage | Montageplatte |
Zusatzfunktion Ejektor | Abluftführung axial |
Gewicht | 95 g |
Produktfamilie | SCGS |
Bestellhinweise: SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG
Der Strömungsgreifer SCGS wird als Einzelteil (ohne Saugfläche) geliefert: Um einen kompletten Greifer zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig: