Wafergreifer SWGm

  • Wafergreifer zur extrem schnellen, sicheren, präzisen und schonenden Handhabung von Wafern und Solarzellen im gesamten Herstellungsprozess
  • Be- und Entladevorgänge bei Kassettenlagerung und vom Transportband
  • Möglichkeit zur Bruchkontrolle während des Handhabungsvorgangs "on the fly" durch exakte Positionierung bei der visuellen Inspektion und Lagevermessung
  • Voll- und teilautomatisierte Solarzellenfertigung mit maximaler Prozesssicherheit, Anlagenverfügbarkeit, Zelleffizienz und Ausbringungsmenge

Unsere Highlights...

  • Geringe Bauhöhe und Eigengewicht
  • Optimale Verteilung und Dimensionierung der Saugstellen
  • Hohes Saugvermögen auch bei Teilbelegung und Leckage

Ihr Nutzen...

  • Extrem schnelle und positionsgenaue Handhabung mit Taktzeiten unter einer Sekunde
  • Reduzierung der Bruchrate
  • Sicheres Greifen und Halten auch von deformierten, gebrochenen oder perforierten Wafern
 

Einzelartikel der Produktfamilie Wafergreifer SWGm

 

SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK
10.01.30.00135
Wafergreifer für die schonende und schnellste Handhabung von Photovoltaik-Komponenten
Bauform: Axiale Abluft
Länge L: 115 mm
Breite B: 115 mm
Höhe H: 40 mm
Anzahl Ejektoren: 1
Leistungsklasse: E100
Bauform: Abblasfunktion
Material: Polyetheretherketon
SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK
10.01.30.00136
Wafergreifer für die schonende und schnellste Handhabung von Photovoltaik-Komponenten
Bauform: Axiale Abluft
Länge L: 146 mm
Breite B: 146 mm
Höhe H: 40 mm
Anzahl Ejektoren: 1
Leistungsklasse: E100
Bauform: Abblasfunktion
Material: Polyetheretherketon
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK
10.01.30.00137
Wafergreifer für die schonende und schnellste Handhabung von Photovoltaik-Komponenten
Bauform: Seitliche Abluft
Länge L: 115 mm
Breite B: 115 mm
Höhe H: 65 mm
Anzahl Ejektoren: 1
Leistungsklasse: E100
Bauform: Abblasfunktion
Material: Polyetheretherketon
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK
10.01.30.00138
Wafergreifer für die schonende und schnellste Handhabung von Photovoltaik-Komponenten
Bauform: Seitliche Abluft
Länge L: 146 mm
Breite B: 146 mm
Höhe H: 65 mm
Anzahl Ejektoren: 1
Leistungsklasse: E100
Bauform: Abblasfunktion
Material: Polyetheretherketon