Zubehör Wafergreifer SWGm

  • Einsatz in Verbindung mit den Wafergreifern SWGm

Unsere Highlights...

  • Abluftführungen zur kontrollierten Ableitung der angesaugten Luft (axial oder seitlich)
  • Roboteranbindung durch verschiedene Flanschmodule
  • Saug-/ Dämpfungsmodul
  • Haltersysteme HTR als Sensorhalterung
  • Spezielle Mikroventile zur Druckluftschaltung direkt am Vakuumerzeuger

Ihr Nutzen...

  • Reinhaltung des Prozessraums
  • Zum flexiblen Anschluss an unterschiedliche Roboteranbindungen und schnellen Greiferwechsel
  • Schonende Handhabung des Werkstücks und positionsgenaues Ablegen
  • Befestigung von Sensoren zur Abstandsmessung und Belegungsprüfung
  • Steuerung der Druckluft ohne Laufzeitverzögerung durch Schlauchlängen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Zubehör Wafergreifer SWGm

 

  1. 1
  2. 2
SBSm 14 90-3 4/2 0
10.01.01.12912
Schwebesaugermodul zur Erhöhung der Ansprunghöhe sensibler Werkstücke
Breite B: 14 mm
Abstrahlwinkel: 90 °
Bohrungsanzahl: 3
Anschluss: Schlauch 4/2
Schwenkwinkel W: 0 °
FLAN-PL 55x7.5-AB1
10.01.30.00015
Flanschplatte (rund)
Außendurchmesser D: 55 mm
Länge L: 7.5 mm
Baugröße: AB1
FLAN-PL 63x10.5-AD1
10.01.30.00016
Flanschplatte (rund)
Außendurchmesser D: 63 mm
Länge L: 10.5 mm
Baugröße: AD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI
10.01.30.00017
Flanschplatte (rund)
Außendurchmesser D: 63 mm
Länge L: 11.5 mm
Baugröße: UNI
ABL-FUEHR 18x46 SWGm/SCG
10.01.30.00087
Bauteil zur Ableitung der Abluft
Außendurchmesser D: 18 mm
Länge L1: 46 mm
für: Wafer-/Coanda-Greifer
HTR-UNI SWGm
10.01.30.00117
Haltersystem
Traversenanbindung: Universalhalter
für: Wafergreifer (modular)
HTR M8x1-IG SWGm
10.01.30.00118
Haltersystem
Gewinde G1: M8x1-IG
für: Wafergreifer (modular)
HTR M12x1-IG SWGm
10.01.30.00119
Haltersystem
Gewinde G1: M12x1-IG
für: Wafergreifer (modular)
SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm
10.01.30.00121
Saug- / Dämpfungsmodul
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 4 mm
Länge L: 32 mm
Breite B: 15 mm
Höhe H: 35 mm
Schlauchdurchmesser: 4 mm
Saugertyp: Balgsauggreifer FG
Durchmesser Ds: 9 mm
für: Wafergreifer (modular)
FLAN-PL 80x9-ST1
10.01.30.00167
Flanschplatte (rund)
Außendurchmesser D: 80 mm
Länge L: 9 mm
Baugröße: ST1

  1. 1
  2. 2