Ejektoren mit aktivem Abblasen SEAC

  • Ejektor für verschiedenste Anwendungen mit aktivem Abblasen für kürzeste Zykluszeiten, z. B. in der Blechbearbeitung, der Automobilindustrie, in Verpackungsmaschinen und in der Robotertechnik

Unsere Highlights...

  • Kurze Saug- und Abblaszeiten
  • Grundkörper aus Kunststoff
  • Geeignet für modulares Halter-System HTS
  • Schallgedämpft
  • Optional mit Vakuum-Schalter erhältlich

Ihr Nutzen...

  • Kürzeste Zyklen im automatisierten Betrieb
  • Minimale Baugröße und geringes Eigengewicht, speziell für Anlagen mit extrem hoher Dynamik
  • Direkte Montage an Sauggreifer und Anbindung
  • Reduzierter Schallpegel
  • Systemüberwachung zur Optimierung von Zykluszeiten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Ejektoren mit aktivem Abblasen SEAC

 

SEAC 10
10.02.02.03875
Tooling-System-Schmalz-Ejektor
Düsengröße: 1,0 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 VE-SH
10.02.02.03876
Tooling-System-Schmalz-Ejektor
Düsengröße: 1,0 mm
mit: Vak.schalt. elek / Schutzhaube
Druckbereich (Betriebsdruck):
4,0 ... 6,0 bar