Ejektoren mit atmosphärischer Belüftung SEAC ECO

  • Ejektor für dezentrale Vakuum-Erzeugung in verschiedensten Anwendungen mit kurzen Zykluszeiten
  • In Vakuum-Systemen als sparsamer Vakuum-Erzeuger dank Ablegefunktion mittels atmosphärischer Belüftung

Unsere Highlights...

  • Betrieb mit nur einer Druckluftleitung
  • Atmosphärische Belüftung
  • Kein Filter, keine Ersatzteile

Ihr Nutzen...

  • Halbierter Installationsaufwand und reduzierte Kosten für pneumatische Installationsmaterialien wie Ventile, Schläuche
  • Reduktion der Energiekosten um mehr als 50 %, da kein Luftverbrauch beim Ablegen
  • Wartungsfreier Betrieb, reduzierte Wartungskosten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Ejektoren mit atmosphärischer Belüftung SEAC ECO

 

SEAC 10 ECO
10.02.02.03702
Tooling-System-Schmalz-Ejektor
Düsengröße: 1,0 mm
mit: atmosphärische Belüftung
Druckbereich (Betriebsdruck):
4,0 ... 6,0 bar