Elektrische Vakuum-Erzeuger

Elektrische Vakuum-Erzeuger sind die neue Generation von intelligenten und druckluftunabhängigen Vakuum-Erzeugern. Sie eignen sich unter anderem für die mobile Robotik, beispielsweise in autonomen Warenlagern, oder für stationäre Handhabungsaufgaben mit kollaborativen Robotern (Cobots).
 
Vakuum-Erzeuger ECBPi
Effizient

Vakuum-Erzeuger ECBPi

  • Saugvermögen bis 12 l/min
  • Max. Vakuum: 75 %
Roboter-Set ECBPi
Effizient
Neu

Roboter-Set ECBPi

  • Vakuum-Erzeuger inklusive Flansch, Greifer und Anschlusskabel
  • Flexibler Austausch des Greifers möglich
  • Saugvermögen bis 12 l/min und max. Vakuum: 75 %
  • Geeignet für den Betrieb mit Leichtbaurobotern und Cobots
Vakuum-Erzeuger ECBPM
Effizient
Neu

Vakuum-Erzeuger ECBPM

  • Saugvermögen bis zu 1,6 l/min
  • Max. Vakuum: 60%
Roboter-Set ECBPM
Effizient
Neu

Roboter-Set ECBPM

  • Set aus Vakuum-Erzeuger, Flansch, Sauggreifer und Anschlusskabel
  • Sauggreifer flexibel wechselbar
  • Saugvermögen bis 1,6 l/min
  • Max. Vakuum: 60 %