Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Komplettes Set zur Anbindung und Integration der CobotPump ECBPi an Leichtbauroboter
Attribut | Wert |
---|---|
H | 205,20 mm |
D | 151,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen max. | 12 l/min |
Nennleistung | 13 W |
Nennstrom | 0,60 A |
Einsatztemperatur | 5 ... 45 °C |
für | YASKAWA |
Produktfamilie | ROB-SET-ECBPI |
Bestellhinweise: ROB-SET ECBPi YASKAWA
Das Handling-Set ECBPi wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPi, Flanschplatte FLAN-PL, Flanschmodul VEE-QCM, Vakuum-Endeffektor VEE, Anschlusskabel ASK-B
Verfügbares Zubehör: Vakuum-Endeffektor VEE, Starterset VEE SET-ECBPi