ROB-SET ECBPMi HANWHA

Art-Nr.: 10.03.01.00585

Komplettes Set zur Anbindung und Integration der CobotPump ECBPMi an Leichtbauroboter

Effizient
mitCobotPump mini
fürHANWHA
TypHCR-3
enthältSauggreifer
undSchrauben
Evakuierungsgrad60 %
ROB-SET ECBPMi HANWHA
Attribut Wert
Lk 120,50 mm
D 63 mm
D2 31,50 mm
D mk1 46 mm
D mk2 50 mm
G1 M4-IG
G2 G1/4"-IG
G4 M8-IG
L 67,40 mm
L1 73,40 mm
LG1 6 mm
LG2 11,50 mm
Attribut Wert
Saugvermögen (max) 1,60 l/min
Evakuierungsgrad 60 %
Spannung DC 24V - DC
Nennleistung 7,20 W
Nennstrom 0,30 A
Elektrischer Anschluss Winkel Buchse M8, 8 pol
Einsatztemperatur 0 ... 40 °C
Schutzart IP IP 40
Gewicht 224 g
für HANWHA
Produktfamilie ROB-SET-ECBPM
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Pусский
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

Software

Sprache

Bestellhinweise: ROB-SET ECBPMi HANWHA

Das Handling-Set ECBPM wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPM
  • Flanschplatte FLAN-PL
  • Sauggreifer SFF / SPB1

Verfügbare Ersatzteile: Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPM, Flanschplatte FLAN-PL, Sauggreifer SFF / SPB1