Roboter-Set ECBPi

  • Anschlussfertiges Roboter-Set für Leichtbauroboter und Cobots basierend auf einem intelligentem, elektrischen Vakuum-Erzeuger
  • Enthält neben dem Vakuum-Erzeuger auch Flansch, Greifer und Anschlusskabel
  • Handhabung von saugdichten und leicht porösen Werkstücken
  • Integrierte Schnittstelle zur Steuerung, Regelung und Überwachung des Handhabungsvorgangs

Unsere Highlights...

  • Set beinhaltet alle benötigten Komponenten zum Aufbau eines kompletten Greifers
  • Flexibler Austausch des Greifers möglich
  • Transparente Prozessdaten durch Anbindung via IO-Link
  • NFC-Schnittstelle zur Datenübertragung
  • Integrierte automatische Anpassung der Leistung an den Handhabungsprozess

Ihr Nutzen...

  • Anschlussfertiges Roboter-Set zur einfachen Montage und Inbetriebnahme
  • Einsatzmöglichkeit für unterschiedlichste Anforderungen
  • Gezielte Prozessüberwachung, Predictive Maintenance
  • Direkter, einfacher Zugriff auf Prozessdaten und das Gerät mittels Smartphone
  • Verbesserte Energieeffizienz im Prozess durch einfache Parametrierung am Gerät
 

Einzelartikel der Produktfamilie Roboter-Set ECBPi

 

assets/Artikelbild/10.03.01.00505_01.jpg
Neu
ROB-SET ECBPi FANUC
10.03.01.00505
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: CobotPump
für: FANUC
Typ: CR-4iA, CR-7iA
assets/Artikelbild/10.03.01.00506_01.jpg
Neu
ROB-SET ECBPi KUKA
10.03.01.00506
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: CobotPump
für: KUKA
Typ: iiwa 7,14
assets/Artikelbild/10.03.01.00544_02.jpg
Neu
ROB-SET ECBPi OMRON
10.03.01.00544
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: CobotPump
für: Omron
Typ: TM5, TM12, TM14
assets/Artikelbild/10.03.01.00538_01.jpg
Neu
ROB-SET ECBPi TECHMAN
10.03.01.00538
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: CobotPump
für: TECHMAN
Typ: TM5, TM12, TM14
Evakuierungsgrad: 75 %
assets/Artikelbild/10.03.01.00504_01.jpg
Neu
ROB-SET ECBPi UR
10.03.01.00504
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: CobotPump
für: Universal Robots
Typ: 3,5,10
assets/Artikelbild/10.03.01.00509_01.jpg
Neu
ROB-SET ECBPi YASKAWA
10.03.01.00509
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: CobotPump
für: YASKAWA
Typ: HC10DT